Compatibility
※ (*) = Discontinued |
H54-200-S500-R | H54-100-S500-R | H42-20-S300-R | M54-60-S250-R | M54-40-S250-R | M42-10-S260-R | L54-30-S500-R | L54-50-S500-R | L54-30-S400-R | L54-50-S290-R | L42-10-S300-R | PH42-020-S300-R | PH54-100-S500-R | PH54-200-S500-R | PM42-010-S260-R | PM54-040-S250-R | PM54-060-S250-R |
---|
![]() FRP42-A110K Set |
H42-20-S300-R
(*)
L42-10-S300-R (*) M42-10-S260-R (*) PH42-020-S300-R PM42-010-S260-R |
![]() FRP42-H221K Set |
PM42-010-S260-R
L42-10-S300-R (*) M42-10-S260-R (*) |
![]() FRP42-I110K Set |
H42-20-S300-R
(*)
L42-10-S300-R (*) M42-10-S260-R (*) PH42-020-S300-R PM42-010-S260-R |
![]() FRP42-H110K Set |
H42-20-S300-R
(*)
|
![]() FRP42-H120K Set |
H42-20-S300-R
(*)
|
![]() FRP42-H210K Set |
L42-10-S300-R
(*)
M42-10-S260-R (*) |
![]() FRP42-H220K Set |
L42-10-S300-R
(*)
M42-10-S260-R (*) |
![]() FRP42-H121K Set |
H42-20-S300-R
(*)
PH42-020-S300-R |
![]() FRP54-A110K Set |
H54-200-S500-R
(*)
H54-100-S500-R (*) M54-40-S250-R (*) L54-50-S290-R (*) L54-30-S400-R (*) L54-50-S500-R (*) L54-30-S500-R (*) M54-60-S250-R (*) PH54-100-S500-R PH54-200-S500-R PM54-040-S250-R PM54-060-S250-R |
![]() FRP54-I110K Set |
H54-200-S500-R
(*)
H54-100-S500-R (*) M54-40-S250-R (*) L54-30-S500-R (*) L54-50-S500-R (*) L54-30-S400-R (*) L54-50-S290-R (*) M54-60-S250-R (*) PH54-100-S500-R PH54-200-S500-R PM54-040-S250-R PM54-060-S250-R |
![]() FRP54-H121K Set |
PH54-100-S500-R
H54-100-S500-R (*) M54-40-S250-R (*) PM54-040-S250-R |
![]() FRP54-H221K Set |
PH54-200-S500-R
H54-200-S500-R (*) M54-60-S250-R (*) PM54-060-S250-R |
![]() FRP54-H110K (*) |
L54-30-S500-R
(*)
L54-50-S500-R (*) L54-30-S400-R (*) L54-50-S290-R (*) M54-40-S250-R (*) H54-100-S500-R (*) |
![]() FRP54-H120K Set (*) |
H54-100-S500-R
(*)
L54-30-S500-R (*) L54-50-S500-R (*) L54-30-S400-R (*) L54-50-S290-R (*) M54-40-S250-R (*) |
![]() FRP54-H210K Set (*) |
H54-200-S500-R
(*)
M54-60-S250-R (*) |
![]() FRP54-H220K Set (*) |
H54-200-S500-R
(*)
M54-60-S250-R (*) |