...
상세정보

FR07-G101GM Set

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0191-300
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 110,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 상세설명

[903-0191-300] FR07-G101GM Set

 

 

특징

 

-          DARwIn-OP RX-10/24F/28, MX-28 호환 그리퍼(로봇손) 프레임

 

-          휴머노이드나 매니퓰레이터 등의 시스템에 장착하여 물체를 집거나 옮기는 용도로 사용 가능

 

-          베어링(HN07-i101 Set) 및 스크류가 기본 포함되어 있어 다이나믹셀에 바로 결합 가능

 

-          알루미늄 재질로, 강도가 높습니다.

 

 

기본 구성품

 

구성품

수량

프레임

FR07-E170_GM (건메탈)

1

FR07-E171_GM (건메탈)

1

FR07-S102_GM (건메탈)

1

베어링

HN07-I101

1

BEARING_MF106ZZ

1

DC07_CAP_BEARING

1

스크류

WB M2.5x6

12

WB M2.5x8

1

WB M2x3

16

NUT M2.5

12


*
다이나믹셀 미포함






연결가능 제품 확인하기




 


도면 다운로드 자료실 바로가기